Ventiler med IO-Link fra Rexroth muliggør ende til ende-kommunikation med sensorer og aktuatorer

IO-Link

Minimal indsats – maksimale fordele

Standardiseret ledningsføring og et elektronisk typeskilt gør idriftsættelsen nemmere og øger tilgængeligheden.

Opkobling af hydrauliksystemer via IO-Link

IO-Link muliggør ende til ende-kommunikation med sensorer og aktuatorer, uanset den brugte feltbus.

De proportionalventiler, der bruges i hydrauliske systemer, passer nu ind i digital tovejskommunikation – intelligent, enkelt og omkostningseffektivt. Dette forenkler idriftsættelse i hardware og software og muliggør fleksibel justering af hydrauliske ventiler til forskellige produktionsprocesser.

Der rettes nu ind efter øgede krav til fleksible maskiner og systemer.

Den udvidede diagnostiske information tillader statusorienterede og forebyggende vedligeholdelseskoncepter og reducerer nedetider og vedligeholdelsestider markant. Dette er med til at øge maskinernes disponibilitet.

IO-Link integrerer også fremtidssikret de hydrauliske ventiler, der bruges i forbundne strukturer – som fuldgyldige Industri 4.0-komponenter.

Kundefordele

HVAD ER FORDELENE VED IO-LINK? Standardmæssig ledningsføring og et elektronisk typeskilt gør idriftsættelsen nemmere og øger disponibiliteten.

Overordnet

Åben standard for punkt til punkt-tovejsforbindelser parallelt med feltbussen

Ønsker du...
...at gøre flerpolet ledningsføring af intelligente ventiler nemmere?

Dertil kan vi kun svare:
IO-Link gør det muligt, nemt og standardiseret, at tilslutte alt fra elektriske motorer og sensorer til hydrauliske ventiler.

Lavere omkostninger

Nem tilslutning med standardkabler og M12-stikforbindelser

Ønsker du...
...at gøre flerpolet ledningsføring af intelligente ventiler nemmere?
...standardiserede kabler til alle sensorer og aktuatorer for at reducere dine lagerbeholdninger?
...at føre kabler nemt og billigt og samtidig spare plads?

Dertil kan vi kun svare:
Med en standardiseret grænseflade muligggør IO-Link brugen af ​​standardiserede, uskærmede 3- eller 5-lederkabler med M12-stikforbindelser!

Effektiv konstruktion

Plug and produce: Der kræves intet yderligere engineeringværktøjer

Ønsker du...
...adgang til ventilstatusser og -parametre på sensor- og ventilniveau uden at skulle integrere hver komponent i et feltbussystem?
...at ændre parametre afhængigt af dine produktionsprocesser?
...at forebygge skader på maskiner på grund af forveksling ved udskiftning af komponenter, men uden kompliceret programmering af styringssystemer?

Dertil kan vi kun svare:
IO-Link er en simpel punkt til punkt-forbindelse mellem masteren og enheden. Der kræves ingen IP-adresse til dette. Takket være specifikationen og IODD-enhedsbeskrivelsen er det nemt at identificere enhederne. Grænsefladen er tovejs og digital. Den giver mulighed for fejlfri dataudveksling så langt som til de sidste meter i marken.

Stor systemdisponibilitet

Data til forebyggende vedligeholdelse og hurtig udskiftning af enheder

Skal du...
...lokalisere dine komponenter hurtigt for at reducere nedetider i systemet?

Dertil kan vi kun svare:
Under idriftsættelsen kan brugeren angive en lokaliseringsmarkør og gemme den i ventilen. Enhedens data er også tilgængelige i IODD'en.

Klar til Industri 4.0

Hydrauliske komponenter til vertikal informationsflow

Ønsker du...
...yderligere information om en ventil til forebyggende vedligeholdelse?

Dertil kan vi kun svare:
IO-Link-ventiler registrerer driftstid og -temperatur og genererer et histogram med detaljer om driftstid/temperaturområde med tre indstillede tærskler. Disse oplysninger kan hentes via grænsefladen, hvis det er nødvendigt.

Topologi

Topologi med IO-Link-ventiler fra Rexroth

Videoer

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [kun på tysk]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [kun på tysk]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth